Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Arikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet (52 +2 HRC) und brüniert.Hinweis:Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken für Spannstöcke vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Nut mit Gewindebohrungen. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegung.

– Formschlüssige Spannung ermöglicht hohe Schnittwerte.
– Niedrige Spannhöhe von 1,5 mm (erspart Materialkosten).
– Die Kontur der Krallen erzeugt einen leichten Niederzug.

Als Zubehör ist ein passender Anschlag verfügbar.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 04440 Spannkralle 206 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannkralle

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGewicht
ca. g
CADZub.PreisBestellen
04440-1219Spannkralle1021,12 €

Anschlag

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGewicht
ca. g
CADZub.PreisBestellen
04440-12Anschlag625,66 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66