|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Stahl, Spannbacken Einsatzstahl, Zentrierbuchse mit Bund Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet.Hinweis:Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zum Spanneffekt erfolgt gleichzeitig ein Niederzugeffekt. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
Bestellnummer | A | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | H | H1 | H2 | K | K1 | L | X | Y | Z | Spannkraft kN | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 04509-006 | 73 | 25 | 12,2 | M6 | 7 | M6 | 16 | 6,5 | 2,5 | 11 | 35 | 24 | 12,4 | 25,5 | 2,5 | 27 | 12 | 4,5 | M3 | 10 | 0,240 |  | | 290,33 € | | | 04509-010 | 110 | 39 | 18,2 | M10 | 11 | M10 | 24 | 10,5 | 4 | 18 | 56 | 38 | 20 | 40,5 | 4 | 39 | 20,5 | 8 | M5 | 40 | 0,970 |  | | 322,08 € | | | 04509-016 | 170 | 58 | 26,2 | M16 | 17 | M10 | 35 | 17 | 7 | 27 | 85 | 60 | 30 | 60,5 | 7 | 61 | 32 | 13 | M8 | 100 | 3,800 |  | | 569,31 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|