Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Grundkörper Werkzeugstahl, gehärtet.
Spannsegmente Werkzeugstahl (30 HRC), brüniert.
Keilflächen geschliffen.
Spannsegmente mit eingearbeiteter Form oder anderer Härte auf Anfrage.
Hinweis:Die Besonderheit der Keil-Spannsegmente "Form A+L" liegt in der Bearbeitungszugabe pro Spannbacke von 3 mm für die Ausführung 04526-08 und 5 mm für die Ausführungen 04526-12 und 04526-16.
Diese Längenzugabe ermöglicht, dass an die Werkstückgeometrie angepasste Formen eingearbeitet werden können (siehe Abb.).

Die Spannbacken der Ausführung 04526-08 haben keine Riffelung.

Verschiebeweg bei Bestellnummer:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
min.
A
max.
BCDEF
Zylinderschraube
DIN 912
GSpannkraft
kN
Anziehdrehmoment
Nm
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
04526-0833372915212,5M8x25für Gewindebohrung15250,084 112,80 €
04526-081033372915212,5M8x25für T-Nut 1015250,096 112,80 €
04526-1252594122304M12x40für Gewindebohrung30850,276 169,72 €
04526-121452594122304M12x30für T-Nut 1430850,303 169,72 €
04526-1667765629425M16x60für Gewindebohrung502100,668 279,29 €
04526-161867765629425M16x50für T-Nut 18502100,722 279,29 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2012 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66