Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Stahl 1.1191.Ausführung:brüniert. Zentrierhülsen gehärtet.Hinweis:Diese Baugruppe, bestehend aus verstellbarem Niederzugspanner und Niederzug-Gegenhalter, dient zum Spannen und Niederhalten in einem einzigen Arbeitsschritt. Die Spannkraft wird durch den Niederzug-Gegenhalter in Niederzugkraft verwandelt und garantiert so ein wirksames Andrücken des Werkstücks. Der Niederzugspanner ist mit 2 Gewindestiften DIN 913 ausgestattet, die ein Rückwärtsrutschen beim Spannvorgang verhindern.
Passende Auflagen siehe: 02000, 02007, 02041, 02080.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 04562 Niederzugspanner 171 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
F
kN
F1
kN
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
04562-1122552,500 249,50 €
04562-21222,54,52,000 164,45 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2012 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66