|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern 04378 vergrößert und, bei 04620-12 bis 04620-14 sowie bei 04620-22 bis 04620-24, durch Pendelauflagen 02000 verringert werden. Die Spanner haben folgende Vorteile: - schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Spiralexzenter. - leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze. - kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen. - einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.
Die Spanner lassen sich auf zwei Arten befestigen: 1) in einer T-Nut. 2) mit dem Gewindestift M12 direkt in der Platte, z.B. einer Vorrichtung. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|