|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Die Spannschrauben sind mit einem patentierten Keilspannsystem ausgerüstet. Dieses System ermöglicht höchste Spannkräfte mit niedrigen Anzugsmomenten bei einfacher manueller Bedienung. Das Keilspannsystem ist in jeder Spannstellung selbsthemmend. Über das Außengewinde der Spannschraube kann schnell ein längerer Weg zurückgelegt werden, bevor mit dem Keilspannsystem (bis zu 2,2 mm Hub) gespannt wird. Die Spannschrauben finden vielfältige Einsatzmöglichkeiten, vorwiegend in Pressen, Stanzen- und Werkzeugmaschinen sowie im Vorrichtungsbau und in der Betriebsmittelkonstruktion. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|