|
|
|
06170Kreuzgriffe mit Gewindespindel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Kreuzgriff aus Grauguss. Gewindestift Stahl.Ausführung:Kreuzgriff lackiert. Gewindestift brüniert.Hinweis:Der Gewindestift wird in den Kreuzgriff eingeschraubt und mit einem Querstift verbunden. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | R | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 06170-060020 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 20 | 3 | 0,036 |  | | 12,93 € | | | 06170-060040 | M6 | 32 | 12 | 4,5 | 10 | 20 | 6 | 2,5 | 40 | 3 | 0,040 |  | | 13,27 € | | | 06170-080027 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 27 | 5 | 0,055 |  | | 14,86 € | | | 06170-080047 | M8 | 40 | 14 | 6 | 14 | 25 | 7,5 | 3 | 47 | 5 | 0,073 |  | | 15,53 € | | | 06170-100044 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 44 | 6 | 0,110 |  | | 15,53 € | | | 06170-100064 | M10 | 50 | 18 | 8 | 20 | 32 | 9 | 4,5 | 64 | 6 | 0,137 |  | | 16,11 € | | | 06170-120040 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 40 | 6 | 0,210 |  | | 17,13 € | | | 06170-120060 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 60 | 6 | 0,220 |  | | 18,14 € | | | 06170-120080 | M12 | 63 | 20 | 8 | 25 | 40 | 10 | 4,5 | 80 | 6 | 0,262 |  | | 18,38 € | | | 06170-160052 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 52 | 9 | 0,450 |  | | 22,57 € | | | 06170-160072 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 72 | 9 | 0,460 |  | | 23,26 € | | | 06170-160097 | M16 | 80 | 25 | 12 | 30 | 50 | 12 | 5 | 97 | 9 | 0,560 |  | | 25,18 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|