|
|
|
06454Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
Bestellnummer | Größe | Innengewinde X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Zähne- zahl
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 06454-104 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 10,84 € | | | 06454-105 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 10,84 € | | | 06454-106 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 10,84 € | | | 06454-206 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 14,60 € | | | 06454-208 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 10 | 20 |  | | 14,60 € | | | 06454-308 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 17,57 € | | | 06454-310 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 17,57 € | | | 06454-410 | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 20,58 € | | | 06454-412 | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 20,58 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|