|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet.Ausführung:brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar.Hinweis:Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich.
Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden.Auf Anfrage:Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Größe | Innengewinde X | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | C | A | E | Anzahl der Rastnuten | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 06470-310 | 1 | M10 | 22 | 33 | 17 | 22 | 3 | 4,5 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 |  | | 55,80 € | | | 06470-312 | 1 | M12 | 22 | 33 | 17 | 22 | 3 | 4,5 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 |  | | 55,80 € | | | 06470-314 | 2 | M14 | 27 | 38 | 20 | 26 | 4 | 6 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 |  | | 65,78 € | | | 06470-316 | 2 | M16 | 27 | 38 | 20 | 26 | 4 | 6 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 |  | | 65,78 € | | | 06470-318 | 3 | M18 | 35 | 45 | 24 | 30 | 4 | 6 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 |  | | 86,20 € | | | 06470-320 | 3 | M20 | 35 | 45 | 24 | 30 | 4 | 6 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 |  | | 86,20 € | | | 06470-322 | 4 | M22 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 115,67 € | | | 06470-324 | 4 | M24 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 115,67 € | | | 06470-327 | 4 | M27 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 115,67 € | | | 06470-330 | 5 | M30 | 60 | 75 | 32 | 38 | 5 | 7,5 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 |  | | 224,54 € | | | 06470-336 | 5 | M36 | 60 | 75 | 32 | 38 | 5 | 7,5 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 |  | | 224,54 € | | | 06470-342 | 5 | M42 | 60 | 75 | 32 | 38 | 5 | 7,5 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 |  | | 224,54 € | |
|
| Bestellnummer | Ausführung | Größe | Passbohrung Ø H7 mit Passfedernut nach
DIN 6885 Bl. 1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | C | A | E | Anzahl der Rastnuten | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 06470-412 | Passbohrung | 1 | 12 | 22 | 33 | 17 | 22 | 3 | 4,5 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 |  | | 70,54 € | | | 06470-414 | Passbohrung | 2 | 14 | 27 | 38 | 20 | 26 | 4 | 6 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 |  | | 85,06 € | | | 06470-415 | Passbohrung | 2 | 15 | 27 | 38 | 20 | 26 | 4 | 6 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 |  | | 85,06 € | | | 06470-416 | Passbohrung | 2 | 16 | 27 | 38 | 20 | 26 | 4 | 6 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 |  | | 85,06 € | | | 06470-418 | Passbohrung | 3 | 18 | 35 | 45 | 24 | 30 | 4 | 6 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 |  | | 112,73 € | | | 06470-420 | Passbohrung | 3 | 20 | 35 | 45 | 24 | 30 | 4 | 6 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 |  | | 112,73 € | | | 06470-422 | Passbohrung | 4 | 22 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 154,24 € | | | 06470-425 | Passbohrung | 4 | 25 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 154,24 € | | | 06470-427 | Passbohrung | 4 | 27 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 154,24 € | | | 06470-430 | Passbohrung | 5 | 30 | 60 | 75 | 32 | 38 | 5 | 7,5 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 |  | | 293,73 € | | | 06470-436 | Passbohrung | 5 | 36 | 60 | 75 | 32 | 38 | 5 | 7,5 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 |  | | 293,73 € | |
|
| Bestellnummer | Ausführung | Größe | Innenvierkant SW | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | C | A | E | Anzahl der Rastnuten | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 06470-510 | Innenvierkant | 1 | 10 | 22 | 33 | 17 | 22 | 3 | 4,5 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 |  | | 65,10 € | | | 06470-512 | Innenvierkant | 1 | 12 | 22 | 33 | 17 | 22 | 3 | 4,5 | 31 | 15,5 | 36 | 48 | 150 | 7 |  | | 65,10 € | | | 06470-513 | Innenvierkant | 2 | 13 | 27 | 38 | 20 | 26 | 4 | 6 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 |  | | 77,79 € | | | 06470-514 | Innenvierkant | 2 | 14 | 27 | 38 | 20 | 26 | 4 | 6 | 38 | 19 | 43 | 54 | 180 | 8 |  | | 77,79 € | | | 06470-517 | Innenvierkant | 3 | 17 | 35 | 45 | 24 | 30 | 4 | 6 | 42 | 21 | 51 | 70 | 230 | 8 |  | | 104,34 € | | | 06470-519 | Innenvierkant | 4 | 19 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 144,03 € | | | 06470-520 | Innenvierkant | 4 | 20 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 144,03 € | | | 06470-522 | Innenvierkant | 4 | 22 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 144,03 € | | | 06470-524 | Innenvierkant | 4 | 24 | 42 | 56 | 28 | 35 | 4 | 6 | 47 | 23,5 | 61 | 80 | 300 | 9 |  | | 144,03 € | | | 06470-530 | Innenvierkant | 5 | 30 | 60 | 75 | 32 | 38 | 5 | 7,5 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 |  | | 272,18 € | | | 06470-532 | Innenvierkant | 5 | 32 | 60 | 75 | 32 | 38 | 5 | 7,5 | 53 | 26,5 | 82 | 110 | 400 | 11 |  | | 272,18 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|