|
|
|
07040Schrauben für T-Nuten DIN 787 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Hinweis:Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
| Bestellnummer | Nutennennmaß | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | Gewicht ca. g | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 07040-0625 | 6 | M6 | 25 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | 9 |  | | 3,53 € | | | 07040-0640 | 6 | M6 | 40 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | 12 |  | | 3,65 € | | | 07040-0663 | 6 | M6 | 63 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | 18 |  | | 3,85 € | | | 07040-0832 | 8 | M8 | 32 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | 20 |  | | 3,85 € | | | 07040-0850 | 8 | M8 | 50 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | 25 |  | | 4,07 € | | | 07040-0880 | 8 | M8 | 80 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | 30 |  | | 4,21 € | | | 07040-1040 | 10 | M10 | 40 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | 30 |  | | 3,70 € | | | 07040-1063 | 10 | M10 | 63 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | 50 |  | | 3,94 € | | | 07040-10100 | 10 | M10 | 100 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | 70 |  | | 4,21 € | | | 07040-1250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | 60 |  | | 3,85 € | | | 07040-1263 | 12 | M12 | 63 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | 65 |  | | 4,07 € | | | 07040-1280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | 75 |  | | 4,32 € | | | 07040-12100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | 90 |  | | 4,73 € | | | 07040-12125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | 110 |  | | 4,84 € | | | 07040-12160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | 135 |  | | 5,69 € | | | 07040-12200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | 160 |  | | 5,83 € | | | 07040-1450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | 70 |  | | 3,97 € | | | 07040-1463 | 14 | M12 | 63 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | 80 |  | | 4,41 € | | | 07040-1480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | 100 |  | | 4,41 € | | | 07040-14100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | 110 |  | | 5,05 € | | | 07040-14125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | 120 |  | | 5,18 € | | | 07040-14160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | 150 |  | | 5,71 € | | | 07040-14200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | 180 |  | | 5,86 € | | | 07040-16631 | 16 | M14 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 115 |  | | 4,96 € | | | 07040-16801 | 16 | M14 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 130 |  | | 5,53 € | | | 07040-161001 | 16 | M14 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 150 |  | | 5,71 € | | | 07040-161251 | 16 | M14 | 125 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | 180 |  | | 6,29 € | | | 07040-161601 | 16 | M14 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 220 |  | | 6,43 € | | | 07040-162501 | 16 | M14 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | 300 |  | | 7,99 € | | | 07040-1663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | 140 |  | | 5,27 € | | | 07040-1680 | 16 | M16 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | 160 |  | | 5,55 € | | | 07040-16100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | 180 |  | | 5,83 € | | | 07040-16125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | 225 |  | | 6,92 € | | | 07040-16160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | 260 |  | | 7,15 € | | | 07040-16200 | 16 | M16 | 200 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | 315 |  | | 7,58 € | | | 07040-16250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | 380 |  | | 9,22 € | | | 07040-1863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | 160 |  | | 5,63 € | | | 07040-1880 | 18 | M16 | 80 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | 185 |  | | 5,76 € | | | 07040-18100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | 203 |  | | 5,92 € | | | 07040-18125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | 245 |  | | 6,96 € | | | 07040-18160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | 280 |  | | 7,15 € | | | 07040-18200 | 18 | M16 | 200 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | 330 |  | | 7,72 € | | | 07040-18250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | 430 |  | | 9,60 € | | | 07040-2080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | 290 |  | | 8,04 € | | | 07040-20100 | 20 | M20 | 100 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | 340 |  | | 8,63 € | | | 07040-20125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | 390 |  | | 8,87 € | | | 07040-20160 | 20 | M20 | 160 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | 470 |  | | 9,22 € | | | 07040-20200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | 550 |  | | 10,74 € | | | 07040-20250 | 20 | M20 | 250 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | 670 |  | | 12,25 € | | | 07040-20315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | 800 |  | | 14,17 € | | | 07040-2280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | 330 |  | | 7,81 € | | | 07040-22100 | 22 | M20 | 100 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | 400 |  | | 8,45 € | | | 07040-22125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | 428 |  | | 8,87 € | | | 07040-22160 | 22 | M20 | 160 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | 500 |  | | 9,60 € | | | 07040-22200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | 570 |  | | 11,13 € | | | 07040-22250 | 22 | M20 | 250 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | 680 |  | | 12,25 € | | | 07040-22315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | 820 |  | | 14,63 € | | | 07040-24100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | 540 |  | | 11,57 € | | | 07040-24125 | 24 | M24 | 125 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | 640 |  | | 12,25 € | | | 07040-24160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | 770 |  | | 13,51 € | | | 07040-24200 | 24 | M24 | 200 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | 900 |  | | 14,63 € | | | 07040-24250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | 1040 |  | | 16,89 € | | | 07040-24315 | 24 | M24 | 315 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | 1270 |  | | 21,43 € | | | 07040-24400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | 1410 |  | | 25,75 € | | | 07040-28100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | 650 |  | | 11,57 € | | | 07040-28125 | 28 | M24 | 125 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | 720 |  | | 12,70 € | | | 07040-28160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | 800 |  | | 13,83 € | | | 07040-28200 | 28 | M24 | 200 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | 950 |  | | 15,43 € | | | 07040-28250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | 1120 |  | | 17,69 € | | | 07040-28315 | 28 | M24 | 315 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | 1350 |  | | 21,88 € | | | 07040-28400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | 1490 |  | | 26,10 € | | | 07040-36125 | 36 | M30 | 125 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | 1250 |  | | 28,46 € | | | 07040-36160 | 36 | M30 | 160 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | 1440 |  | | 29,94 € | | | 07040-36200 | 36 | M30 | 200 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | 1630 |  | | 36,53 € | | | 07040-36250 | 36 | M30 | 250 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | 1920 |  | | 38,45 € | | | 07040-36315 | 36 | M30 | 315 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | 2300 |  | | 43,79 € | | | 07040-36500 | 36 | M30 | 500 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | 3300 |  | | 55,34 € | | | 07040-42160 | 42 | M36 | 160 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | 2200 |  | | 41,40 € | | | 07040-42250 | 42 | M36 | 250 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | 2820 |  | | 49,22 € | | | 07040-42400 | 42 | M36 | 400 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | 3930 |  | | 63,97 € | | | 07040-42600 | 42 | M36 | 600 | 41,6 | 340 | 65 | 26 | 5480 |  | | 83,81 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|