|
|
|
07165Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl (A 2).
LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.Hinweis:Stahlausführung teilweise mit LONG-LOK-Gewindesicherung. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
| Bestellnummer | Material | D | L | D1 | T | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 07165-03X5 | Stahl | M3 | 5 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-03X6 | Stahl | M3 | 6 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-03X8 | Stahl | M3 | 8 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-03X10 | Stahl | M3 | 10 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,13 € | | | 07165-03X12 | Stahl | M3 | 12 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,13 € | | | 07165-03X16 | Stahl | M3 | 16 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,13 € | | | 07165-03X20 | Stahl | M3 | 20 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,21 € | | | 07165-04X5 | Stahl | M4 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,08 € | | | 07165-04X6 | Stahl | M4 | 6 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,08 € | | | 07165-04X8 | Stahl | M4 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,08 € | | | 07165-04X10 | Stahl | M4 | 10 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,08 € | | | 07165-04X12 | Stahl | M4 | 12 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,10 € | | | 07165-04X16 | Stahl | M4 | 16 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,13 € | | | 07165-04X20 | Stahl | M4 | 20 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,17 € | | | 07165-04X25 | Stahl | M4 | 25 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,21 € | | | 07165-05X5 | Stahl | M5 | 5 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-05X6 | Stahl | M5 | 6 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-05X8 | Stahl | M5 | 8 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-05X10 | Stahl | M5 | 10 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-05X12 | Stahl | M5 | 12 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,10 € | | | 07165-05X16 | Stahl | M5 | 16 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,13 € | | | 07165-05X20 | Stahl | M5 | 20 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,17 € | | | 07165-05X25 | Stahl | M5 | 25 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,22 € | | | 07165-05X30 | Stahl | M5 | 30 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,26 € | | | 07165-06X6 | Stahl | M6 | 6 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,10 € | | | 07165-06X8 | Stahl | M6 | 8 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,10 € | | | 07165-06X10 | Stahl | M6 | 10 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,13 € | | | 07165-06X12 | Stahl | M6 | 12 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,13 € | | | 07165-06X16 | Stahl | M6 | 16 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,17 € | | | 07165-06X20 | Stahl | M6 | 20 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,21 € | | | 07165-06X25 | Stahl | M6 | 25 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,24 € | | | 07165-06X30 | Stahl | M6 | 30 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,27 € | | | 07165-06X35 | Stahl | M6 | 35 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,34 € | | | 07165-06X40 | Stahl | M6 | 40 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,37 € | | | 07165-06X45 | Stahl | M6 | 45 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,40 € | | | 07165-06X50 | Stahl | M6 | 50 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,46 € | | | 07165-06X60 | Stahl | M6 | 60 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,47 € | | | 07165-08X8 | Stahl | M8 | 8 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,13 € | | | 07165-08X10 | Stahl | M8 | 10 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,13 € | | | 07165-08X12 | Stahl | M8 | 12 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,13 € | | | 07165-08X16 | Stahl | M8 | 16 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,21 € | | | 07165-08X20 | Stahl | M8 | 20 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,22 € | | | 07165-08X25 | Stahl | M8 | 25 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,27 € | | | 07165-08X30 | Stahl | M8 | 30 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,48 € | | | 07165-08X35 | Stahl | M8 | 35 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,35 € | | | 07165-08X40 | Stahl | M8 | 40 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,43 € | | | 07165-08X45 | Stahl | M8 | 45 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,47 € | | | 07165-08X50 | Stahl | M8 | 50 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,50 € | | | 07165-08X60 | Stahl | M8 | 60 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,59 € | | | 07165-08X70 | Stahl | M8 | 70 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,65 € | | | 07165-08X80 | Stahl | M8 | 80 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,65 € | | | 07165-10X10 | Stahl | M10 | 10 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,21 € | | | 07165-10X12 | Stahl | M10 | 12 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,21 € | | | 07165-10X16 | Stahl | M10 | 16 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,22 € | | | 07165-10X20 | Stahl | M10 | 20 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,27 € | | | 07165-10X25 | Stahl | M10 | 25 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,35 € | | | 07165-10X30 | Stahl | M10 | 30 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,37 € | | | 07165-10X35 | Stahl | M10 | 35 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,40 € | | | 07165-10X40 | Stahl | M10 | 40 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,48 € | | | 07165-10X45 | Stahl | M10 | 45 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,59 € | | | 07165-10X50 | Stahl | M10 | 50 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,60 € | | | 07165-10X60 | Stahl | M10 | 60 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,65 € | | | 07165-10X70 | Stahl | M10 | 70 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,77 € | | | 07165-10X80 | Stahl | M10 | 80 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,88 € | | | 07165-10X90 | Stahl | M10 | 90 | 7 | 6 | 5 |  | | 1,03 € | | | 07165-10X100 | Stahl | M10 | 100 | 7 | 6 | 5 |  | | 1,30 € | | | 07165-103X5 | Edelstahl | M3 | 5 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,44 € | | | 07165-103X6 | Edelstahl | M3 | 6 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,46 € | | | 07165-103X8 | Edelstahl | M3 | 8 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,47 € | | | 07165-103X10 | Edelstahl | M3 | 10 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,48 € | | | 07165-103X12 | Edelstahl | M3 | 12 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,51 € | | | 07165-104X5 | Edelstahl | M4 | 5 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,26 € | | | 07165-104X6 | Edelstahl | M4 | 6 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,26 € | | | 07165-104X8 | Edelstahl | M4 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,27 € | | | 07165-104X10 | Edelstahl | M4 | 10 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,29 € | | | 07165-104X12 | Edelstahl | M4 | 12 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,29 € | | | 07165-104X16 | Edelstahl | M4 | 16 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,35 € | | | 07165-104X20 | Edelstahl | M4 | 20 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,37 € | | | 07165-105X5 | Edelstahl | M5 | 5 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,34 € | | | 07165-105X6 | Edelstahl | M5 | 6 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,34 € | | | 07165-105X8 | Edelstahl | M5 | 8 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,35 € | | | 07165-105X10 | Edelstahl | M5 | 10 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,35 € | | | 07165-105X12 | Edelstahl | M5 | 12 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,35 € | | | 07165-105X16 | Edelstahl | M5 | 16 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,35 € | | | 07165-105X20 | Edelstahl | M5 | 20 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,44 € | | | 07165-105X25 | Edelstahl | M5 | 25 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,46 € | | | 07165-105X30 | Edelstahl | M5 | 30 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,48 € | | | 07165-106X6 | Edelstahl | M6 | 6 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,35 € | | | 07165-106X8 | Edelstahl | M6 | 8 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,35 € | | | 07165-106X10 | Edelstahl | M6 | 10 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,37 € | | | 07165-106X12 | Edelstahl | M6 | 12 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,38 € | | | 07165-106X16 | Edelstahl | M6 | 16 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,43 € | | | 07165-106X20 | Edelstahl | M6 | 20 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,47 € | | | 07165-106X25 | Edelstahl | M6 | 25 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,50 € | | | 07165-106X30 | Edelstahl | M6 | 30 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,56 € | | | 07165-106X35 | Edelstahl | M6 | 35 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,59 € | | | 07165-106X40 | Edelstahl | M6 | 40 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,60 € | | | 07165-108X8 | Edelstahl | M8 | 8 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,44 € | | | 07165-108X10 | Edelstahl | M8 | 10 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,46 € | | | 07165-108X12 | Edelstahl | M8 | 12 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,47 € | | | 07165-108X16 | Edelstahl | M8 | 16 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,51 € | | | 07165-108X20 | Edelstahl | M8 | 20 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,59 € | | | 07165-108X25 | Edelstahl | M8 | 25 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,63 € | | | 07165-108X30 | Edelstahl | M8 | 30 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,65 € | | | 07165-108X35 | Edelstahl | M8 | 35 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,65 € | | | 07165-108X40 | Edelstahl | M8 | 40 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,69 € | | | 07165-108X45 | Edelstahl | M8 | 45 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,77 € | | | 07165-108X50 | Edelstahl | M8 | 50 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,80 € | | | 07165-110X10 | Edelstahl | M10 | 10 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,59 € | | | 07165-110X12 | Edelstahl | M10 | 12 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,60 € | | | 07165-110X16 | Edelstahl | M10 | 16 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,65 € | | | 07165-110X20 | Edelstahl | M10 | 20 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,70 € | | | 07165-110X25 | Edelstahl | M10 | 25 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,71 € | | | 07165-110X30 | Edelstahl | M10 | 30 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,79 € | | | 07165-110X35 | Edelstahl | M10 | 35 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,87 € | | | 07165-110X40 | Edelstahl | M10 | 40 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,95 € | | | 07165-110X45 | Edelstahl | M10 | 45 | 7 | 6 | 5 |  | | 1,03 € | | | 07165-110X50 | Edelstahl | M10 | 50 | 7 | 6 | 5 |  | | 1,11 € | | | 07165-203X5 | Stahl LONG-LOK | M3 | 5 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,52 € | | | 07165-203X10 | Stahl LONG-LOK | M3 | 10 | 2 | 1,2 | 1,5 |  | | 0,52 € | | | 07165-204X6 | Stahl LONG-LOK | M4 | 6 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,52 € | | | 07165-204X10 | Stahl LONG-LOK | M4 | 10 | 2,5 | 1,5 | 2 |  | | 0,52 € | | | 07165-205X6 | Stahl LONG-LOK | M5 | 6 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,54 € | | | 07165-205X12 | Stahl LONG-LOK | M5 | 12 | 3,5 | 2 | 2,5 |  | | 0,54 € | | | 07165-206X8 | Stahl LONG-LOK | M6 | 8 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,54 € | | | 07165-206X12 | Stahl LONG-LOK | M6 | 12 | 4 | 2 | 3 |  | | 0,54 € | | | 07165-208X8 | Stahl LONG-LOK | M8 | 8 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,56 € | | | 07165-208X16 | Stahl LONG-LOK | M8 | 16 | 5,5 | 3 | 4 |  | | 0,56 € | | | 07165-210X10 | Stahl LONG-LOK | M10 | 10 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,58 € | | | 07165-210X20 | Stahl LONG-LOK | M10 | 20 | 7 | 6 | 5 |  | | 0,58 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|