Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl verzinkt, Oberflächenhärte 47 HRC ±5%. Edelstahl, Oberflächenhärte HV 350 ±5%.Hinweis:Die selbsthemmenden Schraubensicherungsscheiben gewährleisten die Sicherheit gegen das Losdrehen von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubenverbindungen. Eine Verbindung ist auch bei niedriger Schraubenvorspannung gesichert. Besteht bei dynamisch belasteten Schraubverbindungen die Neigung der Schraube (Mutter) zum selbstständigen lösen, nimmt die Schraube (Mutter) ihre formschlüssige Scheibe mit, die mit ihren Schrägflächen unmittelbar gegen die Schrägflächen der Gegenscheibe aufläuft. D.h. je mehr eine Schraubenverbindung „versucht“ sich zu lösen, desto sicherer blockt die Keilwirkung der Scheiben diesen Versuch ab.

Die Lieferung erfolgt paarweise verklebt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 07310 Selbsthemmende Schrauben-Sicherungsscheiben DIN 25201 142 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführungfür Schraubenfür Schrauben “DD1SCADZub.PreisBestellen
07310-030718StandardsortenM31/8"73,41,8 0,38 €
07310-050918StandardsortenM53/16"95,41,8 0,38 €
07310-061118StandardsortenM61/4"10,86,51,8 0,43 €
07310-081426StandardsortenM85/16"13,58,72,5 0,45 €
07310-101726StandardsortenM103/8"16,610,72,5 0,52 €
07310-122026StandardsortenM121/2"19,5132,5 0,62 €
07310-162537StandardsortenM165/8"25,4173,4 0,94 €
07310-182937StandardsortenM1811/16"2919,53,4 1,47 €
07310-203137StandardsortenM203/4"30,721,43,4 1,39 €
07310-030722Standardsorten EdelstahlM31/8"73,42,2 0,92 €
07310-050922Standardsorten EdelstahlM53/16"95,42,2 0,92 €
07310-061122Standardsorten EdelstahlM61/4"10,86,52,2 1,03 €
07310-081422Standardsorten EdelstahlM85/16"13,58,72,2 1,12 €
07310-101722Standardsorten EdelstahlM103/8"1610,72,2 1,31 €
07310-122022Standardsorten EdelstahlM121/2"19,5132,2 2,30 €
07310-162532Standardsorten EdelstahlM165/8"25,4173,2 3,49 €
07310-182932Standardsorten EdelstahlM1811/16"2919,53,2 4,83 €
07310-203132Standardsorten EdelstahlM203/4"30,721,43,2 4,94 €
07310-040918Vergrößerte AuflageflächeM45/32"94,41,8 0,38 €
07310-061426Vergrößerte AuflageflächeM61/4"13,56,52,5 0,48 €
07310-0817261Vergrößerte AuflageflächeM85/16"16,68,72,5 0,56 €
07310-1021261Vergrößerte AuflageflächeM103/8"2110,72,5 0,69 €
07310-1225371Vergrößerte AuflageflächeM121/2"25,4133,4 1,03 €
07310-1631371Vergrößerte AuflageflächeM165/8"30,7173,4 1,50 €
07310-040922Vergrößerte Auflagefläche EdelstahlM45/32"94,42,2 0,92 €
07310-061422Vergrößerte Auflagefläche EdelstahlM61/4"13,56,52,2 1,15 €
07310-081722Vergrößerte Auflagefläche EdelstahlM85/16"16,68,72,2 1,40 €
07310-122532Vergrößerte Auflagefläche EdelstahlM121/2"25,4133,2 4,39 €
07310-163132Vergrößerte Auflagefläche EdelstahlM165/8"30,7173,2 4,83 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2012 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66