|
|
|
07800Stellringe DIN 705, Stahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Stahl, blank. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
Bestellnummer Form A | Bestellnummer Form E | D1 | B | D2 | D3 Gewindestift | Gewicht ca. kg | Filter |
|---|
| 07800-100301 | 07800-300301 | 3 | 5 | 7 | M2x3 | 0,001 |  | | 07800-100401 | 07800-300401 | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | 0,001 |  | | 07800-100501 | 07800-300501 | 5 | 6 | 10 | M3x4 | 0,003 |  | | 07800-100601 | 07800-300601 | 6 | 8 | 12 | M4x5 | 0,005 |  | | 07800-100701 | 07800-300701 | 7 | 8 | 12 | M4x5 | 0,005 |  | | 07800-100801 | 07800-300801 | 8 | 8 | 16 | M4x6 | 0,009 |  | | 07800-100901 | 07800-300901 | 9 | 10 | 18 | M5x8 | 0,015 |  | | 07800-101001 | 07800-301001 | 10 | 10 | 20 | M5x8 | 0,018 |  | | 07800-101101 | 07800-301101 | 11 | 10 | 20 | M5x8 | 0,017 |  | | 07800-101201 | 07800-301201 | 12 | 12 | 22 | M6x8 | 0,025 |  | | 07800-101401 | 07800-301401 | 14 | 12 | 25 | M6x8 | 0,032 |  | | 07800-101501 | 07800-301501 | 15 | 12 | 25 | M6x8 | 0,030 |  | | 07800-101601 | 07800-301601 | 16 | 12 | 28 | M6x8 | 0,039 |  | | 07800-101801 | 07800-301801 | 18 | 14 | 32 | M6x8 | 0,060 |  | | 07800-102001 | 07800-302001 | 20 | 14 | 32 | M6x8 | 0,054 |  | | 07800-102201 | 07800-302201 | 22 | 14 | 36 | M6x10 | 0,070 |  | | 07800-102401 | 07800-302401 | 24 | 16 | 40 | M8x12 | 0,101 |  | | 07800-102501 | 07800-302501 | 25 | 16 | 40 | M8x10 | 0,096 |  | | 07800-102601 | 07800-302601 | 26 | 16 | 40 | M8x10 | 0,091 |  | | 07800-102801 | 07800-302801 | 28 | 16 | 45 | M8x12 | 0,122 |  | | 07800-103001 | 07800-303001 | 30 | 16 | 45 | M8x10 | 0,111 |  | | 07800-103201 | 07800-303201 | 32 | 16 | 50 | M8x12 | 0,146 |  | | 07800-103401 | 07800-303401 | 34 | 16 | 50 | M8x12 | 0,133 |  | | 07800-103501 | 07800-303501 | 35 | 16 | 56 | M8x12 | 0,189 |  | | 07800-103601 | 07800-303601 | 36 | 16 | 56 | M8x12 | 0,182 |  | | 07800-103801 | 07800-303801 | 38 | 16 | 56 | M8x12 | 0,167 |  | | 07800-104001 | 07800-304001 | 40 | 18 | 63 | M10x16 | 0,263 |  | | 07800-104201 | 07800-304201 | 42 | 18 | 63 | M10x16 | 0,245 |  | | 07800-104501 | 07800-304501 | 45 | 18 | 70 | M10x16 | 0,319 |  | | 07800-104801 | 07800-304801 | 48 | 18 | 70 | M10x16 | 0,288 |  | | 07800-105001 | 07800-305001 | 50 | 18 | 80 | M10x16 | 0,433 |  | | 07800-105201 | 07800-305201 | 52 | 18 | 80 | M10x16 | 0,410 |  | | 07800-105501 | 07800-305501 | 55 | 18 | 80 | M10x16 | 0,375 |  | | 07800-105601 | 07800-305601 | 56 | 18 | 80 | M10x16 | 0,362 |  | | 07800-105801 | 07800-305801 | 58 | 20 | 90 | M10x16 | 0,584 |  | | 07800-106001 | 07800-306001 | 60 | 20 | 90 | M10x16 | 0,555 |  | | 07800-106301 | 07800-306301 | 63 | 20 | 90 | M10x16 | 0,509 |  | | 07800-106501 | 07800-306501 | 65 | 20 | 100 | M10x20 | 0,712 |  | | 07800-106801 | 07800-306801 | 68 | 20 | 100 | M10x20 | 0,663 |  | | 07800-107001 | 07800-307001 | 70 | 20 | 100 | M10x20 | 0,629 |  | | 07800-107201 | 07800-307201 | 72 | 22 | 110 | M12x20 | 0,938 |  | | 07800-107501 | 07800-307501 | 75 | 22 | 110 | M12x20 | 0,878 |  | | 07800-108001 | 07800-308001 | 80 | 22 | 110 | M12x20 | 0,773 |  | | 07800-108501 | 07800-308501 | 85 | 22 | 125 | M12x25 | 1,139 |  | | 07800-109001 | 07800-309001 | 90 | 22 | 125 | M12x20 | 1,021 |  | | 07800-110001 | 07800-310001 | 100 | 25 | 140 | M12x25 | 1,480 |  |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|