|
|
|
07645HeliCoil®plus Gewindeeinsätze |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Rost- und säurebeständiger Chrom-Nickel-Stahl 1.4301.Ausführung:blank.Hinweis:HeliCoil®plus Gewindeeinsätze sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für jeden metallverarbeitenden Betrieb und jede Reparaturwerkstatt. Ausgerissene, festgefressene oder zu groß gebohrte Gewindebohrungen, sind in Minutenschnelle wieder im ursprünglichen Gewindenenndurchmesser hergestellt. Technisch einwandfrei und unbegrenzt haltbar, beständig gegen korrosive Einflüsse und thermische Beanspruchung. So ist auch eine Ausschuss-Rückgewinnung von teuren Produkten möglich. Durch die hohe Oberflächengüte sind eine optimale Streckgrenze sowie eine höhere Vorspannkraft von hochfesten Schrauben gewährleistet. HeliCoil®plus Gewindeeinsätze eignen sich auch hervorragend für Bewegungsgewinde in sämtlichen Leichtmetall- und Gussteilen. Anleitungen für Einbau und Gewinde liegen dem Sortimentskasten bei. Weitere Abmessungen, auch von Montagewerkzeugen, auf Anfrage.
Sortimentkasten Bestehend aus Gewindeeinsätzen M5 bis M12, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer (nur für Einsätze M5 - M10), Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher.
Reparatursets Bestehend aus Gewindeeinsätzen einer Größe, jeweils in drei verschiedenen Gewindelängen, Spiralbohrer, Spezial-Handgewindebohrer, Einbauspindel und Zapfenbrecher. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
|
Bestellnummer | Ausführung | Im Sortiment enthaltene Gewindeeinsätze | Anzahl der Gewindeeinsätze Stück | Länge der Einsätze im eingebauten Zustand mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 07645-01 | Sortimentkasten | M5 M6 M8 M10 M12 | 10 10 10 10 10 | 5 / 7,5 / 10 6 / 9 / 12 8 / 12 / 16 10 / 15 / 20 12 / 18 / 24 |  | | 337,96 € | |
Bestellnummer | Ausführung | Gewindeeinsätze | Anzahl der Gewindeeinsätze Stück | Länge der Einsätze im eingebauten Zustand mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 07645-0523 | Reparatursets | M5 | je 20 | 5 / 7,5 / 10 |  | | 67,97 € | | | 07645-0623 | Reparatursets | M6 | je 20 | 6 / 9 / 12 |  | | 60,34 € | | | 07645-0823 | Reparatursets | M8 | je 10 | 8 / 12 / 16 |  | | 59,88 € | | | 07645-1023 | Reparatursets | M10 | je 10 | 10 / 15 / 20 |  | | 72,95 € | | | 07645-1223 | Reparatursets | M12 | je 10 | 12 / 18 / 24 |  | | 75,45 € | |
Bestellnummer | Ausführung | Gewindeeinsätze | Länge der Einsätze im eingebauten Zustand mm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 07645-0521 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M5 | 5 |  | | 0,69 € | | | 07645-0531 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M5 | 7,5 |  | | 0,71 € | | | 07645-0541 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M5 | 10 |  | | 0,79 € | | | 07645-0621 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M6 | 6 |  | | 0,67 € | | | 07645-0631 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M6 | 9 |  | | 0,78 € | | | 07645-0641 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M6 | 12 |  | | 0,87 € | | | 07645-0821 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M8 | 8 |  | | 0,73 € | | | 07645-0831 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M8 | 12 |  | | 0,84 € | | | 07645-0841 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M8 | 16 |  | | 0,94 € | | | 07645-1021 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M10 | 10 |  | | 0,99 € | | | 07645-1031 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M10 | 15 |  | | 1,15 € | | | 07645-1041 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M10 | 20 |  | | 1,31 € | | | 07645-1221 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M12 | 12 |  | | 2,32 € | | | 07645-1231 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M12 | 18 |  | | 2,72 € | | | 07645-1241 | Lose Ersatzgewindeeinsätze | M12 | 24 |  | | 3,08 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|