- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09060Haltemagnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo mit Passungstoleranz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl, verzinkt. Magnetkern AlNiCo.Hinweis:Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich:max. 450 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Bestellnummer | D | L | H | Haftkraft N | Gewicht ca. g | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09060-01 | 6 | 10 | 2 | 1,5 | 2 |  | | 7,82 € | | | 09060-02 | 8 | 12 | 3 | 3,5 | 4 |  | | 8,06 € | | | 09060-03 | 10 | 16 | 6 | 7 | 9 |  | | 8,42 € | | | 09060-04 | 13 | 18 | 7 | 10 | 17 |  | | 9,19 € | | | 09060-05 | 16 | 20 | 5 | 18 | 29 |  | | 10,67 € | | | 09060-06 | 20 | 25 | 6 | 42 | 57 |  | | 12,06 € | | | 09060-07 | 25 | 30 | 5 | 96 | 110 |  | | 17,46 € | | | 09060-08 | 32 | 35 | 3 | 180 | 200 |  | | 25,52 € | | | 09060-09 | 40 | 45 | 5 | 240 | 420 |  | | 43,30 € | | | 09060-10 | 50 | 50 | 2 | 420 | 720 |  | | 67,63 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|