- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09061Haltemagnete rund (Stabgreifer) aus AlNiCo ohne Passungstoleranz |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl, verzinkt. Magnetkern AlNiCo.Hinweis:Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.Temperaturbereich:max. 450 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Bestellnummer | D | L | H | Haftkraft N | Gewicht ca. g | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09061-01 | 6 | 20 | 12 | 1,5 | 4 |  | | 6,33 € | | | 09061-02 | 8 | 20 | 11 | 3,5 | 7 |  | | 6,46 € | | | 09061-03 | 10 | 20 | 10 | 7 | 11 |  | | 6,85 € | | | 09061-04 | 13 | 20 | 9 | 10 | 19 |  | | 7,82 € | | | 09061-05 | 16 | 20 | 5 | 18 | 29 |  | | 8,93 € | | | 09061-06 | 20 | 25 | 6 | 42 | 57 |  | | 10,50 € | | | 09061-07 | 25 | 35 | 10 | 96 | 140 |  | | 15,18 € | | | 09061-08 | 32 | 40 | 8 | 180 | 240 |  | | 23,05 € | | | 09061-09 | 40 | 50 | 10 | 240 | 500 |  | | 40,39 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|