- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09063Haltemagnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl, verzinkt. Magnetkern AlNiCo.Hinweis:Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System. Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H“ verlängert werden.Temperaturbereich:max. 450 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Bestellnummer | D | D1 | L | L1 | H | Haftkraft N | Gewicht ca. g | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09063-01 | 6 | 3 | 28 | 20 | 2 | 1,7 | 4 |  | | 6,52 € | | | 09063-02 | 8 | 3 | 28 | 20 | 3 | 4 | 7 |  | | 6,72 € | | | 09063-03 | 10 | 4 | 28 | 20 | 6 | 8,5 | 12 |  | | 7,04 € | | | 09063-04 | 13 | 4 | 28 | 20 | 7 | 12 | 20 |  | | 8,00 € | | | 09063-05 | 16 | 5 | 28 | 20 | 5 | 20 | 32 |  | | 9,06 € | | | 09063-06 | 20 | 6 | 33 | 25 | 6 | 50 | 62 |  | | 10,67 € | | | 09063-07 | 25 | 8 | 45 | 35 | 5 | 115 | 137 |  | | 15,29 € | | | 09063-08 | 32 | 10 | 50 | 40 | 3 | 200 | 245 |  | | 23,26 € | | | 09063-09 | 40 | 15 | 70 | 50 | 5 | 240 | 520 |  | | 40,60 € | | | 09063-10 | 50 | 18 | 85 | 60 | 2 | 420 | 960 |  | | 61,82 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|