- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09064Haltemagnete flach (Flachgreifer) aus Hartferrit |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl, verzinkt. Magnetkern Hartferrit.Hinweis:Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt.
Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich:max. 200 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Bestellnummer | D | L | Haftkraft N | Gewicht ca. g | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09064-01 | 10 ±0,15 | 4,5 | 4 | 2 |  | | 5,18 € | | | 09064-02 | 13 ±0,15 | 4,5 | 10 | 3 |  | | 5,26 € | | | 09064-03 | 16 ±0,15 | 4,5 | 18 | 4,5 |  | | 5,57 € | | | 09064-04 | 20 ±0,15 | 6 | 30 | 10 |  | | 6,41 € | | | 09064-05 | 25 ±0,15 | 7 | 40 | 19 |  | | 7,34 € | | | 09064-06 | 32 ±0,20 | 7 | 80 | 30 |  | | 8,42 € | | | 09064-07 | 40 ±0,20 | 8 | 125 | 55 |  | | 9,64 € | | | 09064-08 | 50 ±0,20 | 10 | 220 | 100 |  | | 12,49 € | | | 09064-09 | 63 ±0,20 | 14 | 350 | 230 |  | | 19,81 € | | | 09064-10 | 80 ±0,25 | 18 | 600 | 485 |  | | 29,51 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|