- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09065Haltemagnete flach mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit |
zurück |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl, verzinkt. Magnetkern Hartferrit.Hinweis:Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.
Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich:max. 200 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Haftmagnete flach mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form A |
mehr Info |
| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | H | T | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09065-22 | A | 13 ±0,15 | - | M3 | 11,5 | 4,5 | - | 10 |  | | 4,20 € | | | 09065-21 | A | 10 ±0,15 | - | M3 | 11,5 | 4,5 | - | 4 |  | | 4,10 € | | | 09065-23 | A | 16 ±0,15 | - | M3 | 11,5 | 4,5 | - | 18 |  | | 4,42 € | | | 09065-24 | A | 20 ±0,15 | - | M3 | 13 | 6 | - | 30 |  | | 4,96 € | | | 09065-25 | A | 25 ±0,15 | - | M4 | 15 | 7 | - | 40 |  | | 5,60 € | | | 09065-26 | A | 32 ±0,20 | - | M4 | 15 | 7 | - | 80 |  | | 6,46 € | |
|
Haftmagnete flach mit Gewinde (Flachgreifer) aus Hartferrit Form B |
mehr Info |
| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | H | T | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09065-01 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 11,5 | 4,5 | 5 | 4 |  | | 5,01 € | | | 09065-02 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 11,5 | 4,5 | 5 | 10 |  | | 5,17 € | | | 09065-03 | B | 16 ±0,15 | 6 | M3 | 11,5 | 4,5 | 5 | 18 |  | | 5,39 € | | | 09065-04 | B | 20 ±0,15 | 6 | M3 | 13 | 6 | 5 | 30 |  | | 6,14 € | | | 09065-05 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 15 | 7 | 6 | 40 |  | | 7,00 € | | | 09065-06 | B | 32 ±0,20 | 8 | M4 | 15 | 7 | 6 | 80 |  | | 7,97 € | | | 09065-07 | B | 40 ±0,20 | 10 | M5 | 18 | 8 | 8 | 125 |  | | 9,05 € | | | 09065-08 | B | 50 ±0,20 | 12 | M6 | 22 | 10 | 10 | 220 |  | | 11,85 € | | | 09065-09 | B | 63 ±0,20 | 15 | M8 | 30 | 14 | 14 | 350 |  | | 18,75 € | | | 09065-10 | B | 80 ±0,25 | 20 | M10 | 34 | 18 | 14 | 600 |  | | 27,24 € | | | 09065-11 | B | 99 ±0,25 | 22 | M12 | 42 | 22 | 17 | 900 |  | | 39,52 € | | | 09065-12 | B | 125 ±0,25 | 25 | M14 | 50 | 26 | 20 | 1.300 |  | | 72,16 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|