Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl, verzinkt.
Magnetkern SmCo.
Hinweis:Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.Temperaturbereich:max. 200 °C.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 09066 Flachgreifer aus SmCo 143 kB
Technische Daten für Haltemagnete 261 kB

Zeichnungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
D

D1D2LL1Haftkraft
N
Filter
09066-0109066-116 ±0,15-/6-/M3-/11,54,55
09066-0209066-128 ±0,15-/6-/M3-/11,54,511
09066-0309066-1310 ±0,15-/6-/M3-/11,54,520
09066-0409066-1413 ±0,15-/6-/M3-/11,54,540
09066-0509066-1516 ±0,15-/8-/M4-/11,54,560
09066-0609066-1620 ±0,15-/8-/M4-/13690
09066-0709066-1725 ±0,15-/8-/M4-/147150
09066-0809066-1832 ±0,20-/10-/M5-/15,57220
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66