Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Messing.
Magnetkern SmCo.
Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. SmCo-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. SmCo-Greifmagnete eignen sich besonders zum unmittelbaren Einsatz bei Punktschweißmaschinen, da keine Entmagnetisierung eintritt.

Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H“ gekürzt werden.
Temperaturbereich:max. 200 °C.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 09067 Stabgreifer aus SmCo 182 kB
Technische Daten für Haltemagnete 261 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DLHHaftkraft
N
Abstand zu
Eisenwandungen/mm
Gewicht
ca. g
CADZub.PreisBestellen
09067-016201081,54,511,20 €
09067-0382010221,5813,14 €
09067-05102084021215,08 €
09067-0713206602,52017,66 €
09067-091620212533019,81 €
09067-112025525046022,94 €
09067-1325357400513444,80 €
09067-1532404,5600625176,47 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66