- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09068Haltemagnete rund mit Innengewinde (Stabgreifer) aus NdFeB |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl verzinkt. Magnetkern NdFeB.Hinweis:Geschirmtes System. Stabgreifer werden für den Einbau in Stahl und Eisen verwendet. Diese Anforderung wird vorwiegend im Anlagen- und Maschinenbau gestellt. Verwendung auch als Sacklochmagnete.
Größe D 50: System mit 4 Magneten à Ø 18 mm.Temperaturbereich:max. 80 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|