- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09069Flachgreifer aus NdFeB |
zurück |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl verzinkt. Magnetkern NdFeB.Hinweis:Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich:max. 80 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
| Bestellnummer | Form | D | L1 | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09069-01 | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 |  | | 7,87 € | | | 09069-02 | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 |  | | 8,36 € | | | 09069-03 | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 |  | | 9,06 € | | | 09069-04 | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 |  | | 9,66 € | | | 09069-05 | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 |  | | 10,77 € | | | 09069-06 | A | 20 ±0,15 | 6 | 140 |  | | 13,46 € | | | 09069-07 | A | 25 ±0,15 | 7 | 200 |  | | 22,83 € | | | 09069-08 | A | 32 ±0,20 | 7 | 350 |  | | 29,08 € | |
|
| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09069-11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M 3 | 11,5 | 4,5 | 5 |  | | 7,19 € | | | 09069-12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M 3 | 11,5 | 4,5 | 13 |  | | 7,63 € | | | 09069-13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M 3 | 11,5 | 4,5 | 25 |  | | 8,28 € | | | 09069-14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M 3 | 11,5 | 4,5 | 60 |  | | 8,78 € | | | 09069-15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M 4 | 11,5 | 4,5 | 95 |  | | 9,80 € | | | 09069-16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M 4 | 13 | 6 | 140 |  | | 12,17 € | | | 09069-17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M 4 | 14 | 7 | 200 |  | | 20,67 € | | | 09069-18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M 5 | 15,5 | 7 | 350 |  | | 26,40 € | |
|
| Bestellnummer | Form | D | D3 | L | L1 | Haftkraft N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09069-23 | C | 10 ±0,15 | M 3 | 11,5 | 4,5 | 25 |  | | 6,11 € | | | 09069-24 | C | 13 ±0,15 | M 5 | 12,5 | 4,5 | 60 |  | | 6,49 € | | | 09069-25 | C | 16 ±0,15 | M 6 | 12,5 | 4,5 | 95 |  | | 7,75 € | | | 09069-26 | C | 20 ±0,15 | M 6 | 16 | 6 | 140 |  | | 12,12 € | | | 09069-27 | C | 25 ±0,15 | M 6 | 17 | 7 | 200 |  | | 19,09 € | | | 09069-28 | C | 32 ±0,20 | M 6 | 17 | 7 | 350 |  | | 26,27 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|