- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- 01000
Grundelemente, Platten, Scheiben, Profile, Aufspannwinkel, Aufspannwürfel
- 02000
Pendelauflagen, Füße, Spannunterlagen, Abstützelemente
- 03000
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Anschläge, Zentrier- und Positionierelemente, Fixierungen, Nutensteine
- 04000
Spanneisen, Spannelemente
- 05000
Schnellspanner, Pneumatikspanner, Zubehör für Spanner, Spannverschlüsse
- 06000
Bedienteile
- 07000
Verbindungselemente, Kugeldruckschrauben und Auflageplatten, Gewindestifte und Druckstücke, Drehmomentschrauben und Gewindeeinsätze, Ringschrauben, Lastbügel, Tragbolzen
- 08000
Bohrvorrichtungselemente, Bohrvorrichtungen, Bohrbuchsen
- 09000
Magnete
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
09071Flachgreifer mit Senkbohrung aus Hartferrit |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl verzinkt. Magnetkern Hartferrit.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 200 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | H | Haftkraft N | Gewicht ca. g | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 09071-01 | 16 ±0,15 | 3,3 | 7 | 4,5 | 14 | 4 |  | | 4,35 € | | | 09071-02 | 20 ±0,15 | 4,2 | 9 | 6 | 27 | 9 |  | | 4,90 € | | | 09071-03 | 25 ±0,15 | 5,5 | 11 | 7 | 36 | 17 |  | | 5,68 € | | | 09071-04 | 32 ±0,20 | 5,5 | 11 | 7 | 72 | 27 |  | | 6,44 € | | | 09071-05 | 40 ±0,20 | 5,5 | 11 | 8 | 90 | 52 |  | | 7,32 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|