Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Stahl verzinkt.
Magnetkern NdFeB.
Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 09072 Flachgreifer mit Innengewinde aus NdFeB 136 kB
Technische Daten für Haltemagnete 261 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HHaftkraft
N
Gewicht
ca. g
CADZub.PreisBestellen
09072-0132M55,573304020,60 €
09072-0240M510,585507324,88 €
09072-0363M1011,7141.10031698,68 €
09072-0475M1013151.750480158,36 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66