Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Magnetkern AlNiCo, rot lackiert.Hinweis:U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben.
Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.
Temperaturbereich:max. 450 °C.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 09100 Stark-Magnete 165 kB
Technische Daten für Haltemagnete 261 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeABB1DHHaftkraft
N
Gewicht
ca. g
CADZub.PreisBestellen
09100-011-312042045656,03 €
09100-022-40255259015010,93 €
09100-033-452963012022013,46 €
09100-044305835,583523038034,36 €
09100-0554070578413201.60059,01 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66