- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- 20000
Linearmodule, Hubeinheiten, Drehmodule, Greifmodule, Induktive Näherungsschalter, Steckverbinder
- 21000
Schlittenführungen, Führungsschienen, Positioniertische, Miniaturgleitführungen, Positionsanzeiger
- 23000
Kupplungen, Starre Kupplungen, Konus-Spannringe, Wellengelenke, Schnellsteckkupplungen, Lager
- 24000
Trapezgewindespindeln, Kugelgewindetriebe, Lagereinheiten
- 26000
Gummi-Metall-Puffer, Stoßdämpfer
- 27000
Gabelgelenke, Gelenkköpfe, Winkelgelenke, Axialgelenke, Höhenverstellelemente, Gelenkfüße, Stellfüße, Gewindestopfen, Gerätefüße, Scharniere
- 28000
Ölstandsanzeiger, Stopfen, Verschlussschrauben, Entlüftungsschrauben, Olmessstäbe, Einfüllstutzen
- 29000
Rohrverbindungen, Klemmstücke, Klemmelemente, Rohre, Säulenaufbauten
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor Kunststoff, weiß.Auf Anfrage:Gummidichtung (NBR). DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Anziehdrehmoment max. Nm | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28004-120014 | A | 20 | G 1/4 | 15 | 7 | 8 | 17 | 6 | 0,002 |  | | 0,54 € | | | 28004-122038 | A | 22 | G 3/8 | 14 | 6,5 | 10,5 | 18 | 8 | 0,004 |  | | 0,59 € | | | 28004-128012 | A | 28 | G 1/2 | 16 | 8 | 11 | 24 | 12 | 0,006 |  | | 0,66 € | | | 28004-135034 | A | 35 | G 3/4 | 21 | 8 | 12 | 30 | 16 | 0,008 |  | | 0,88 € | | | 28004-143100 | A | 43 | G 1 | 32 | 11 | 12 | 36 | - | 0,012 |  | | 1,22 € | | | 28004-151114 | A | 51 | G 1 1/4 | 33 | 10 | 16 | 42 | - | 0,020 |  | | 2,49 € | | | 28004-158112 | A | 58 | G 1 1/2 | 40 | 12 | 16 | 50 | - | 0,026 |  | | 3,05 € | | | 28004-174200 | A | 74 | G 2 | 48 | 12 | 22 | 64 | - | 0,052 |  | | 4,28 € | | | 28004-1201415 | A | 20 | M14x1,5 | 15 | 7 | 8 | 17 | 7 | 0,002 |  | | 0,54 € | | | 28004-1221615 | A | 22 | M16x1,5 | 14 | 6,5 | 10 | 18 | 8 | 0,003 |  | | 0,59 € | | | 28004-1251815 | A | 25 | M18x1,5 | 16 | 7 | 10,5 | 21 | 10 | 0,003 |  | | 0,59 € | | | 28004-1282015 | A | 28 | M20x1,5 | 18 | 7,5 | 11 | 24 | 16 | 0,004 |  | | 0,66 € | |
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | Anziehdrehmoment max. Nm | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28004-222038 | B | 22 | G 3/8 | 14 | 6,5 | 10,5 | 18 | 8 | 0,004 |  | | 0,74 € | | | 28004-228012 | B | 28 | G 1/2 | 16 | 8 | 11 | 24 | 12 | 0,006 |  | | 0,84 € | | | 28004-235034 | B | 35 | G 3/4 | 21 | 8 | 12 | 30 | 16 | 0,008 |  | | 1,15 € | | | 28004-243100 | B | 43 | G 1 | 32 | 11 | 12 | 36 | - | 0,012 |  | | 1,58 € | | | 28004-251114 | B | 51 | G 1 1/4 | 33 | 10 | 16 | 42 | - | 0,020 |  | | 2,50 € | | | 28004-258112 | B | 58 | G 1 1/2 | 40 | 12 | 16 | 50 | - | 0,026 |  | | 3,18 € | | | 28004-274200 | B | 74 | G 2 | 48 | 12 | 22 | 64 | - | 0,052 |  | | 4,34 € | | | 28004-2221615 | B | 22 | M16x1,5 | 14 | 6,5 | 10 | 18 | 8 | 0,003 |  | | 0,74 € | | | 28004-2251815 | B | 25 | M18x1,5 | 16 | 7 | 10,5 | 21 | 10 | 0,003 |  | | 0,75 € | | | 28004-2282015 | B | 28 | M20x1,5 | 18 | 7,5 | 11 | 24 | 16 | 0,004 |  | | 0,84 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|