- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- 20000
Linearmodule, Hubeinheiten, Drehmodule, Greifmodule, Induktive Näherungsschalter, Steckverbinder
- 21000
Schlittenführungen, Führungsschienen, Positioniertische, Miniaturgleitführungen, Positionsanzeiger
- 23000
Kupplungen, Starre Kupplungen, Konus-Spannringe, Wellengelenke, Schnellsteckkupplungen, Lager
- 24000
Trapezgewindespindeln, Kugelgewindetriebe, Lagereinheiten
- 26000
Gummi-Metall-Puffer, Stoßdämpfer
- 27000
Gabelgelenke, Gelenkköpfe, Winkelgelenke, Axialgelenke, Höhenverstellelemente, Gelenkfüße, Stellfüße, Gewindestopfen, Gerätefüße, Scharniere
- 28000
Ölstandsanzeiger, Stopfen, Verschlussschrauben, Entlüftungsschrauben, Olmessstäbe, Einfüllstutzen
- 29000
Rohrverbindungen, Klemmstücke, Klemmelemente, Rohre, Säulenaufbauten
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
28006Einpress-Ölschaugläser |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. O-Ring Gummi (NBR). Reflektor Kunststoff, weiß. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Bestellnummer | D | Bohrungs-Ø D1 | D2 | L | L1 | L2 | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28006-2420 | 24 | 20 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0,003 |  | | 1,04 € | | | 28006-3026 | 30 | 26 | 20 | 4 | 8 | 3,5 | 0,004 |  | | 1,25 € | | | 28006-3632 | 36 | 32 | 24 | 4 | 9 | 4 | 0,008 |  | | 1,44 € | | | 28006-4238 | 42 | 38 | 30 | 4 | 10 | 4 | 0,010 |  | | 1,71 € | | | 28006-4440 | 44 | 40 | 32 | 4 | 10 | 4 | 0,012 |  | | 1,91 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|