Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid, glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Auf Anfrage:Gummidichtung (NBR).
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 28008 Ölschaugläser gewölbt 168 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28008-2203822G 3/81514101980,0040,57 €
28008-2801228G 1/220171024120,0060,66 €
28008-3503435G 3/425201030160,0080,88 €
28008-4210042G 1312410,536200,0161,22 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66