Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse aus Aluminium.
Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff.
Sichtscheibe Polyamid, glasklar, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:Bei den Ausführungen G3/4 und G1 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 28010 Aluminium-Ölschaugläser 157 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Druckbelastung
max. bar
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28010-2001420G 1/41187,5189100,0041,17 €
28010-2403824,5G 3/812892212100,0081,68 €
28010-2901229,5G 1/215892718100,0132,22 €
28010-3603434,5G 3/41910,710,93224100,0222,90 €
28010-4210042,5G 12710,51140-100,0336,43 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66