Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung:schwarz, Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.Auf Anfrage:O-Ring oder Werkstoff mit höherer Festigkeit und Temperaturbeständigkeit (150 °C).
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 28020 Einschraub-Stopfen 156 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28020-1801418,2G 1/42,58630,0020,31 €
28020-2203822,5G 3/83,510,5860,0040,37 €
28020-2801228,5G 1/23,510,51080,0060,44 €
28020-3503435G 3/4410,512100,0100,59 €
28020-20141520M14x1,52,58630,0020,31 €
28020-22161522,5M16x1,53,511860,0040,37 €
28020-26181526M18x1,53101070,0040,39 €
28020-28201528,5M20x1,53111070,0060,44 €
28020-28221528,5M22x1,53,510,51070,0060,44 €
28020-35261535M26x1,531212100,0100,59 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66