Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Arikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66 schwarz, Deckel Polyamid 66 rot. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 50 µm. O-Ring Gummi (NBR).Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 28022 Einpress-Stopfen 177 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Einpress-Stopfen Form A

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S min.Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28022-13018A301823141480,0060,92 €
28022-13020A3020241415,580,0081,03 €
28022-13026A3026301416,59,50,0101,22 €
28022-13030A30303414179,50,0121,58 €

Einpress-Stopfen Form B

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S min.Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28022-23018B301823141480,0060,90 €
28022-23020B3020241415,580,0081,07 €
28022-23026B3026301416,59,50,0101,25 €
28022-23030B30303414179,50,0121,62 €

Einpress-Stopfen Form C

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S min.Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28022-33018C301823141480,0061,04 €
28022-33020C3020241415,580,0081,18 €
28022-33026C3026301416,59,50,0101,36 €
28022-33030C30303414179,50,0121,77 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66