- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- 20000
Linearmodule, Hubeinheiten, Drehmodule, Greifmodule, Induktive Näherungsschalter, Steckverbinder
- 21000
Schlittenführungen, Führungsschienen, Positioniertische, Miniaturgleitführungen, Positionsanzeiger
- 23000
Kupplungen, Starre Kupplungen, Konus-Spannringe, Wellengelenke, Schnellsteckkupplungen, Lager
- 24000
Trapezgewindespindeln, Kugelgewindetriebe, Lagereinheiten
- 26000
Gummi-Metall-Puffer, Stoßdämpfer
- 27000
Gabelgelenke, Gelenkköpfe, Winkelgelenke, Axialgelenke, Höhenverstellelemente, Gelenkfüße, Stellfüße, Gewindestopfen, Gerätefüße, Scharniere
- 28000
Ölstandsanzeiger, Stopfen, Verschlussschrauben, Entlüftungsschrauben, Olmessstäbe, Einfüllstutzen
- 29000
Rohrverbindungen, Klemmstücke, Klemmelemente, Rohre, Säulenaufbauten
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
28024Kunststoffmagnetstopfen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast Polyamid 66. Dauermagnet Ferrit.Ausführung:schwarz, Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Bestellnummer | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28024-20014 | 20 | G 1/4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | 0,004 |  | | 1,30 € | | | 28024-22038 | 22 | G 3/8 | 13 | 7,5 | 10 | 10 | 18 | 0,010 |  | | 1,70 € | | | 28024-27012 | 27 | G 1/2 | 13 | 8 | 11 | 9 | 24 | 0,012 |  | | 1,96 € | | | 28024-34034 | 34 | G 3/4 | 19,6 | 9 | 11 | 6,5 | 30 | 0,020 |  | | 2,60 € | | | 28024-42100 | 42 | G 1 | 19,6 | 10,5 | 12 | 14 | 35 | 0,040 |  | | 3,39 € | | | 28024-201415 | 20 | M14x1,5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | 0,004 |  | | 1,30 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|