- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- 20000
Linearmodule, Hubeinheiten, Drehmodule, Greifmodule, Induktive Näherungsschalter, Steckverbinder
- 21000
Schlittenführungen, Führungsschienen, Positioniertische, Miniaturgleitführungen, Positionsanzeiger
- 23000
Kupplungen, Starre Kupplungen, Konus-Spannringe, Wellengelenke, Schnellsteckkupplungen, Lager
- 24000
Trapezgewindespindeln, Kugelgewindetriebe, Lagereinheiten
- 26000
Gummi-Metall-Puffer, Stoßdämpfer
- 27000
Gabelgelenke, Gelenkköpfe, Winkelgelenke, Axialgelenke, Höhenverstellelemente, Gelenkfüße, Stellfüße, Gewindestopfen, Gerätefüße, Scharniere
- 28000
Ölstandsanzeiger, Stopfen, Verschlussschrauben, Entlüftungsschrauben, Olmessstäbe, Einfüllstutzen
- 29000
Rohrverbindungen, Klemmstücke, Klemmelemente, Rohre, Säulenaufbauten
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
28026Aluminiummagnetstopfen |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Aluminium. Dauermagnet Ferrit.Ausführung:blank. Flachdichtung asbestfrei. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
| Bestellnummer | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | SW | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28026-21014 | 21 | G 1/4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 19 | 0,010 |  | | 1,70 € | | | 28026-24038 | 24,5 | G 3/8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 22 | 0,014 |  | | 2,45 € | | | 28026-30012 | 30 | G 1/2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 27 | 0,028 |  | | 2,55 € | | | 28026-36034 | 36,5 | G 3/4 | 13 | 8 | 10 | 7 | 34 | 0,040 |  | | 4,32 € | | | 28026-42100 | 42,5 | G 1 | 13 | 8 | 14 | 7 | 40 | 0,062 |  | | 5,85 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|