- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- 20000
Linearmodule, Hubeinheiten, Drehmodule, Greifmodule, Induktive Näherungsschalter, Steckverbinder
- 21000
Schlittenführungen, Führungsschienen, Positioniertische, Miniaturgleitführungen, Positionsanzeiger
- 23000
Kupplungen, Starre Kupplungen, Konus-Spannringe, Wellengelenke, Schnellsteckkupplungen, Lager
- 24000
Trapezgewindespindeln, Kugelgewindetriebe, Lagereinheiten
- 26000
Gummi-Metall-Puffer, Stoßdämpfer
- 27000
Gabelgelenke, Gelenkköpfe, Winkelgelenke, Axialgelenke, Höhenverstellelemente, Gelenkfüße, Stellfüße, Gewindestopfen, Gerätefüße, Scharniere
- 28000
Ölstandsanzeiger, Stopfen, Verschlussschrauben, Entlüftungsschrauben, Olmessstäbe, Einfüllstutzen
- 29000
Rohrverbindungen, Klemmstücke, Klemmelemente, Rohre, Säulenaufbauten
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
28030Verschlussschrauben |
zurück |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).Ausführung:schwarz.Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
| Bestellnummer | Form | D | D1 | L | L1 | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28030-120014 | A | 20 | G 1/4 | 9 | 9 | 0,004 |  | | 0,31 € | | | 28030-120038 | A | 20,5 | G 3/8 | 9 | 10 | 0,004 |  | | 0,37 € | | | 28030-128012 | A | 28 | G 1/2 | 10,5 | 10,5 | 0,008 |  | | 0,44 € | | | 28030-131034 | A | 31 | G 3/4 | 12 | 11 | 0,010 |  | | 0,59 € | | | 28030-139100 | A | 39 | G 1 | 12 | 12 | 0,020 |  | | 0,83 € | | | 28030-149114 | A | 49 | G 1 1/4 | 13 | 13,5 | 0,028 |  | | 1,22 € | | | 28030-155112 | A | 55 | G 1 1/2 | 14,7 | 14,5 | 0,038 |  | | 1,36 € | | | 28030-168200 | A | 68,5 | G 2 | 15 | 16 | 0,058 |  | | 2,30 € | | | 28030-1201415 | A | 20 | M14x1,5 | 9 | 9 | 0,004 |  | | 0,31 € | | | 28030-1201615 | A | 20 | M16x1,5 | 9 | 10 | 0,004 |  | | 0,37 € | | | 28030-1281815 | A | 28 | M18x1,5 | 10,5 | 10 | 0,006 |  | | 0,39 € | | | 28030-1282015 | A | 28 | M20x1,5 | 10,5 | 10 | 0,008 |  | | 0,44 € | | | 28030-1282215 | A | 28 | M22x1,5 | 10,5 | 10 | 0,008 |  | | 0,44 € | |
|
| Bestellnummer | Form | D | D1 | L | L1 | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28030-220014 | B | 20 | G 1/4 | 9 | 9 | 0,004 |  | | 0,36 € | | | 28030-220038 | B | 20,5 | G 3/8 | 9 | 10 | 0,004 |  | | 0,39 € | | | 28030-228012 | B | 28 | G 1/2 | 10,5 | 10,5 | 0,008 |  | | 0,46 € | | | 28030-231034 | B | 31 | G 3/4 | 12 | 11 | 0,010 |  | | 0,66 € | | | 28030-239100 | B | 39 | G 1 | 12 | 12 | 0,020 |  | | 0,86 € | | | 28030-249114 | B | 49 | G 1 1/4 | 13 | 13,5 | 0,028 |  | | 1,28 € | | | 28030-255112 | B | 55 | G 1 1/2 | 14,7 | 14,5 | 0,038 |  | | 1,62 € | | | 28030-268200 | B | 68,5 | G 2 | 15 | 16 | 0,058 |  | | 2,35 € | | | 28030-2201415 | B | 20 | M14x1,5 | 9 | 9 | 0,004 |  | | 0,36 € | | | 28030-2201615 | B | 20 | M16x1,5 | 9 | 10 | 0,004 |  | | 0,41 € | | | 28030-2281815 | B | 28 | M18x1,5 | 10,5 | 10 | 0,006 |  | | 0,41 € | | | 28030-2282015 | B | 28 | M20x1,5 | 10,5 | 10 | 0,008 |  | | 0,46 € | | | 28030-2282215 | B | 28 | M22x1,5 | 10,5 | 10 | 0,008 |  | | 0,48 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|