- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- 20000
Linearmodule, Hubeinheiten, Drehmodule, Greifmodule, Induktive Näherungsschalter, Steckverbinder
- 21000
Schlittenführungen, Führungsschienen, Positioniertische, Miniaturgleitführungen, Positionsanzeiger
- 23000
Kupplungen, Starre Kupplungen, Konus-Spannringe, Wellengelenke, Schnellsteckkupplungen, Lager
- 24000
Trapezgewindespindeln, Kugelgewindetriebe, Lagereinheiten
- 26000
Gummi-Metall-Puffer, Stoßdämpfer
- 27000
Gabelgelenke, Gelenkköpfe, Winkelgelenke, Axialgelenke, Höhenverstellelemente, Gelenkfüße, Stellfüße, Gewindestopfen, Gerätefüße, Scharniere
- 28000
Ölstandsanzeiger, Stopfen, Verschlussschrauben, Entlüftungsschrauben, Olmessstäbe, Einfüllstutzen
- 29000
Rohrverbindungen, Klemmstücke, Klemmelemente, Rohre, Säulenaufbauten
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
28034Entlüftungsschrauben |
zurück |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, schwarz. Deckel Thermoplast Polyamid 66, rot. Luftfilter (nur Form B) Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 60 µm. O-Ring Gummi (NBR).Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C. Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters. DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28034-136038 | A | 36 | G 3/8 | 23 | 17 | 11 | 0,012 |  | | 1,18 € | | | 28034-141012 | A | 41 | G 1/2 | 28 | 18 | 12 | 0,018 |  | | 1,31 € | | | 28034-147034 | A | 47 | G 3/4 | 33 | 17 | 12 | 0,024 |  | | 1,54 € | | | 28034-152100 | A | 52 | G 1 | 38 | 20 | 12 | 0,036 |  | | 1,92 € | | | 28034-163114 | A | 63 | G 1 1/4 | 49 | 23 | 13 | 0,056 |  | | 2,49 € | | | 28034-163112 | A | 63 | G 1 1/2 | 55 | 23 | 13,5 | 0,060 |  | | 2,62 € | | | 28034-1361615 | A | 36 | M16x1,5 | 23 | 17 | 11 | 0,014 |  | | 1,18 € | | | 28034-1411815 | A | 41 | M18x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | 0,016 |  | | 1,25 € | | | 28034-1412015 | A | 41 | M20x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | 0,018 |  | | 1,31 € | | | 28034-1412215 | A | 41 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | 0,018 |  | | 1,35 € | |
|
| Bestellnummer | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28034-236038 | B | 36 | G 3/8 | 23 | 17 | 11 | 0,012 |  | | 1,36 € | | | 28034-241012 | B | 41 | G 1/2 | 28 | 18 | 12 | 0,018 |  | | 1,56 € | | | 28034-247034 | B | 47 | G 3/4 | 33 | 17 | 12 | 0,024 |  | | 1,74 € | | | 28034-252100 | B | 52 | G 1 | 38 | 20 | 12 | 0,036 |  | | 2,16 € | | | 28034-263114 | B | 63 | G 1 1/4 | 49 | 23 | 13 | 0,056 |  | | 2,74 € | | | 28034-263112 | B | 63 | G 1 1/2 | 55 | 23 | 13,5 | 0,060 |  | | 2,87 € | | | 28034-2361615 | B | 36 | M16x1,5 | 23 | 17 | 11 | 0,014 |  | | 1,36 € | | | 28034-2411815 | B | 41 | M18x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | 0,016 |  | | 1,49 € | | | 28034-2412015 | B | 41 | M20x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | 0,018 |  | | 1,56 € | | | 28034-2412215 | B | 41 | M22x1,5 | 28 | 17,5 | 12 | 0,018 |  | | 1,62 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|