- Produktübersicht
- Flexibles Normteilesystem
- Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
- 20000
Linearmodule, Hubeinheiten, Drehmodule, Greifmodule, Induktive Näherungsschalter, Steckverbinder
- 21000
Schlittenführungen, Führungsschienen, Positioniertische, Miniaturgleitführungen, Positionsanzeiger
- 23000
Kupplungen, Starre Kupplungen, Konus-Spannringe, Wellengelenke, Schnellsteckkupplungen, Lager
- 24000
Trapezgewindespindeln, Kugelgewindetriebe, Lagereinheiten
- 26000
Gummi-Metall-Puffer, Stoßdämpfer
- 27000
Gabelgelenke, Gelenkköpfe, Winkelgelenke, Axialgelenke, Höhenverstellelemente, Gelenkfüße, Stellfüße, Gewindestopfen, Gerätefüße, Scharniere
- 28000
Ölstandsanzeiger, Stopfen, Verschlussschrauben, Entlüftungsschrauben, Olmessstäbe, Einfüllstutzen
- 29000
Rohrverbindungen, Klemmstücke, Klemmelemente, Rohre, Säulenaufbauten
- Elemente zum Messen und Prüfen
- TechnoShop norelem
- Katalogbestellung
|
|
|
28042Messing-Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
|
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse und Deckel Messing. Druckfeder Edelstahl. Sperrkörper Aluminium. O-Ring Gummi (NBR). Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Öffnungsdruck 0,3 bar (±0,1). DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
|
| Bestellnummer | D | D1 | L | L1 | SW | Gewicht ca. kg | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
|---|
| 28042-20014 | 20 | G 1/4 | 24,3 | 7,5 | 18 | 0,022 |  | | 2,04 € | | | 28042-24038 | 24,5 | G 3/8 | 24,5 | 8,5 | 22 | 0,044 |  | | 2,53 € | | | 28042-30012 | 30 | G 1/2 | 24,5 | 8,5 | 27 | 0,070 |  | | 2,81 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
|