Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Arikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, schwarz.
Deckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab Zink, phosphatiert.
O-Ring Gummi (NBR).
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben und andere Stablängen.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 28048 Einpressstopfen mit Ölmessstab 147 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form A

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S min.Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28048-13018A301823141480,0281,22 €

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form B

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S min.Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28048-23018B301823141480,0281,25 €

Einpressstopfen mit Ölmessstab Form C

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDBohrungs-Ø
D1
D2LL1S min.Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28048-33018C301823141480,0281,15 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66