Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, schwarz.
Deckel Thermoplast Polyamid 66, rot.
Druckfeder Edelstahl.
Ölmessstab Zink, phosphatiert.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Hinweis:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C.
Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar.
Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben und andere Stablängen.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 28058 Entlüftungsschrauben mit Rückschlagventil und Ölmessstab 188 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LL1Gewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
28058-3003830G 3/821100,0301,98 €
28058-3001230G 1/221100,0302,15 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66