Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungAusführung:Magnetfuß: geschirmtes System, Oberfläche verzinkt.Hinweis:Haltekraft 450 N, Einsatztemperatur bis 100 °C. Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes sind fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise (siehe auch 09065-10).
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 31125 Magnetstativ 53 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGesamthöheSäulenhöheSäulen-ØMagnetfuß ØMagnetfuß SockelhöheMagnetfuß GesamthöheAnschlussgewindeGewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
31125-0128425016801834M100,87539,12 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66