AGB
Impressum
Datenschutz
Home
Unternehmen
Produkte
Service
Download
Aktuelles
Kontakt
Produkte
Produktübersicht
Flexibles Normteilesystem
Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau
Elemente zum Messen und Prüfen
31000
Messtische, Messstative, Gelenke
32500
Rundlauf-Prüfgeräte, Universal-Messvorrichtungen, Messuhren
32501
Rundlauf-Prüfgerät
für Durchmesser bis 35 mm
32501
Zubehör
für Rundlauf-Prüfgerät bis 35 mm Durchmesser
32506
Rundlauf-Prüfgerät
für Durchmesser bis 80 mm verstellbar
32506
Zubehör
für Rundlauf-Prüfgerät bis 80 mm Durchmesser
32540
Messuhr
DIN 878
32542
Digitale Messuhren
33000
Normelemente für Kontroll- und Prüfvorrichtungen
TechnoShop norelem
Katalogbestellung
32506
Zubehör für Rundlauf-Prüfgerät bis 80 mm Durchmesser
zurück
Produkte
Produktübersicht
Elemente zum Messen und Prüfen
Rundlauf-Prüfgeräte, Universal-Messvorrichtungen, Messuhren
Zubehör für Rundlauf-Prüfgerät bis 80 mm Durchmesser
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Beschreibung
Download
Weitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 32506 Zubehör für Rundlauf-Prüfgerät bis 80 mm Durchmesser
328 kB
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Artikel
Gewicht
ca. kg
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
32501-02
Zusätzlicher Schlitten
0,800
518,28 €
32501-03
Säulenmessuhrenhalter
1,500
69,41 €
32501-04
Messuhrenhalter mit hydraulischer Klemmung
0,900
243,84 €
32513-98
Prisma als Gegenlager für lange Teile verstellbar
1,180
632,82 €
32501-05
Andrückstift aus Teflon für Messbereich kleiner als Ø 5 mm
0,050
108,53 €
Weitere Artikel dieser Kategorie
32501
Rundlauf-Prüfgerät für Durchmesser bis 35 mm
32501
Zubehör für Rundlauf-Prüfgerät bis 35 mm Durchmesser
32506
Rundlauf-Prüfgerät für Durchmesser bis 80 mm verstellbar
32540
Messuhr DIN 878
32542
Digitale Messuhren
Suche
Mein
Norelem
Benutzername
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0,00
€
Anzeigen
Bestellformular
Zur Schnellbestellung
Callback
Wir rufen Sie zurück
Deutsch
English
Sitemap
Drucken
Empfehlen
Newsletter
Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66