Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:robustes Metallgehäuse, verchromt.Hinweis:Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Messspanne 10 mm
Skalenteilung 0,01 mm
Messbolzenweg 1 mm je Umdrehung des großen Zeigers
Gehäuse-Ø 58 mm
Umlaufzähler
Toleranzmarken
Lieferung im Holz-Etui.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 32540 Messuhr DIN 878 92 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungGewicht
ca. kg
CADZub.PreisBestellen
32540-01Messuhr0,19628,58 €
32540-012Messuhr mit Kalibrierzertifikat0,19644,69 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66