Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff, Ausführung:Aluminiumgehäuse.
Messspindel aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Drehbares Ablesefeld 270°
Genormter Einspannschaft Ø 8h6
Auswechselbare Tastspitze
Gewinde M2.5
Schutzart IP5
Funktionen:– Maßsystem umschaltbar mm/inch
– PRESET

Abschaltbare Elektronik.
LCD-Anzeige 6-stellig.
Extragroße Ziffern.
Ziffernhöhe 8,5 mm.
Max. Verfahrgeschwindigkeit 1,5 m/s.
Schnittstelle Opto RS232C.
Batterie-Betriebsdauer ca. 2000 Std.
Lieferung inkl. Batterie Typ CR2032.
Zubehör:Ersatz-Batterie Typ CR2032
Bestellnummer 32510-20.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 32542 Digitale Messuhren 158 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungAusführung_1

Messspanne
mm
Auflösung
mm
Genauigkeit
mm
Wiederholpräzision
µm
Messkraft
N
Baumaße
mm A / B
CADZub.PreisBestellen
32542-01MessuhrPRESET250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,1078,4 / 53,4394,67 €
32542-02MessuhrPRESET250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,1078,4 / 53,4337,96 €
32542-03MessuhrPRESET12,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,9565,9 / 53,4389,00 €
32542-04MessuhrPRESET12,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,9565,9 / 53,4319,82 €
32542-06MessuhrPRESET500,010,0202 (±2s)2,0 - 3,00150,5 / 90,5640,77 €
32542-012Messuhr mit KalibrierzertifikatPRESET250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,1078,4 / 53,4431,30 €
32542-022Messuhr mit KalibrierzertifikatPRESET250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,1078,4 / 53,4368,13 €
32542-032Messuhr mit KalibrierzertifikatPRESET12,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,9565,9 / 53,4425,62 €
32542-042Messuhr mit KalibrierzertifikatPRESET12,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,9565,9 / 53,4349,99 €
32542-062Messuhr mit KalibrierzertifikatPRESET500,010,0202 (±2s)2,0 - 3,00150,5 / 90,5677,40 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66