| 33250-12 | 12-teilig | Spanngelenk, Anschlagwinkel, Dreheinheit 90° Raster, Federspanner für horizontale Klemmung rechts, Federspanner für horizontale Klemmung links, Federspanner 34 mm, Federspanner 50 mm, Kleinteilespanner, Prisma mit Federspanner, Säule, Spannzwinge, Universal-Sechskantschlüssel |  | | 1.078,39 € | |
| 33250-18 | 18-teilig | Spanngelenk, Spanngelenkaufnahme horizontal, Anschlagwinkel, Dreheinheit 90° Raster, Federspanner für horizontale Klemmung rechts, Federspanner für horizontale Klemmung links, Federspanner 34 mm, Federspanner 50 mm, Federspanner 34 mm für vertikale Klemmung, Federspanner 50 mm für vertikale Klemmung, Kleinteilespanner, Kleinteilespanner "Schraubenspannung", Prisma mit Federspanner, Präzisions-Spannfutter, 2x Säule, Spannzwinge, Universal-Sechskantschlüssel |  | | 1.573,57 € | |