Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kette Messing, Ring Federstahl 1.5026.Hinweis:Ohne Längenangabe wird jeweils 1000 mm geliefert.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 96390 Kugelketten mit Ringklammer 160 kB

Zeichnungen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerLDD1Filter
96390-09X160/320/500/100091
96390-12X160/320/500/1000121,2
96390-14X160/320/500/1000141,6
96390-16X160/320/500/1000161,6
96390-20X160/320/500/1000202
96390-24X160/320/500/1000242
96390-30X160/320/500/1000302,6
96390-36X160/320/500/1000362,6
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66