Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Lagermagnetschilder von der Rolle sind 10 m lange, querperforierte Magnetbandstreifen, wovon die einzelnen Schildchen ohne Schere abgetrennt werden können.
Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 96450 Lagermagnetschilder von der Rolle, vorgestanzt 175 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Ausführung weiß
Bestellnummer
Ausführung gelb
L x B
(mm)
MagnetbandstärkeSchilder pro RolleGewicht
ca. kg/Rolle
Filter
96450-080020196450-080020280 x 200,95002,600
96450-080040196450-080040280 x 400,92502,600
96450-100050196450-1000502100 x 500,92003,200
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66