Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Lagermagnetschilder sind magnetische Schildchen zur Kennzeichnung des Lagerortes. Wenn eine Kiste im Regal verlagert wird, so kann das Magnetschildchen schnell und ohne großen Aufwand an die neue Stelle geheftet werden.
Weitere Farbwünsche und Abmessungen auf Anfrage.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 96455 Lagermagnetschilder 239 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Ausführung weiß
Bestellnummer
Ausführung gelb
L x B
(mm)
MagnetbandstärkeFilter
96455-060010196455-060010260 x 100,9
96455-070020196455-070020270 x 200,9
96455-080030196455-080030280 x 300,9
96455-100040196455-1000402100 x 400,9
96455-150050196455-1500502150 x 500,9
96455-200080196455-2000802200 x 800,9
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66