Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Diese Klarsichtmagnetschilder bestehen aus einer Hülle, deren durchsichtige Vorderseite den eingeschobenen Karton vor Verschmutzung schützt. Die Rückseite ist vollflächig magnetisch.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
DownloadWeitere interessante Informationen finden Sie in nachstehenden Dokumenten:
Datenblatt (norelem) 96466 Klarsichtmagnetschilder seitlich offen 352 kB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL x B
(mm)
CADZub.PreisBestellen
96466-100065100 x 651,22 €
Suche
MeinNorelemBenutzernamePasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Bestellformular
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2011 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66