SommaireContactCGVAdresse

Panier
Recherche
Info produits
englishfrançais
Nom de l´utilisateur

Mot de passe
  
 
 
 
 
  Accueil Produits Composants et modules pour la réalisation d’équipements industriels Indicateurs de niveau d´huile, Bouchons , Bouchons filetés, Bouchons à évent...  
Nous contacter
  NORELEM
5 rue des Libellules
10280 Fontaine-Les-Grès
FRANCE

Tél:(33) 03 25 71 89 30
Fax:(33) 03 25 71 89 40

E-mail
info@norelem.com

 

28000
Indicateur de niveau d’huile

  Imprimer Imprimer     28000 PDF    Schéma technique Schéma technique  

Matière, finition:
Corps et voyant : thermoplastique polyamide, transparent, résistance mécanique à toute épreuve, inaltérable et résistant à des températures jusqu’à 100 °C à l‘huile et jusqu‘à 70 °C à l‘eau.
Joint torique et joint plat : caoutchouc (NBR).
Réflecteur : aluminium, laqué blanc, échelle graduée noire.
Vis, écrou hexagonal et rondelle : acier zingué.

Nota:
Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement à l’aide de trous de fixation prévus à cet effet. Entraxe des trous de fixation : L1 ±0,5.

   28000 Indicateur de niveau d’huile
 


Spécifications
Référence Forme B D1 H H1 L L1 L2 L3 Nombre de vis de fixation Echelle de thermomètre Poids env. kg CAO Disponibilité
28000-1076 A 27 M10 20 21 103 76 44 37 2 - 0,123
28000-1127 A 24 M12 19 18 151 127 95 80 2 - 0,186
28000-1210 A 41 M12 26 19 250 210 182 168 3 - 0,298
28000-2076 B 27 M10 20 21 103 76 44 37 2 0 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,123
28000-2127 B 24 M12 19 18 151 127 95 80 2 0 - 100 °C / 50 - 200 °F 0,186



Schéma technique

 28000 Indicateur de niveau d’huile