| | Accueil |
| |
Qui sommes nous |
| |
Produits |
| |
|
20000 Modules linéaires pneumatiques, avec deux guidages cylindriques
|
|
20000 Modules linéaires pneumatiques, avec trois guidages cylindriques
|
|
20010 Vis d'arrêt
|
|
20030 Modules linéaires pneumatiques, à guidage sur rail
|
|
20032 Modules linéaires pneumatiques, à guidage sur rail
|
|
20034 Modules linéaires pneumatiques, à guidage sur rail
|
|
20036 Modules linéaires pneumatiques, à guidage sur rail
|
|
20050 Unités de déplacement pneumatiques, à guidage sur rail
|
|
20054 Unités de déplacement pneumatiques, à guidage cylindrique
|
|
20056 Unités de déplacement pneumatiques, à guidage cylindrique
|
|
20060 / 20960 Module rotatif pneumatique
|
|
20060 Module rotatif pneumatique
|
|
20062 Module rotatif pneumatique
|
|
20062 Module rotatif pneumatique, pour charge lourde
|
|
20064 Module rotatif pneumatique
|
|
20064 Module rotatif pneumatique, pour charge lourde
|
|
20080 Butée de position intermédiaire, du module 20060-024
|
|
20082 Butée de position intermédiaire, pour module 20062-016
|
|
20082 Butée de position intermédiaire, pour module 20062-026
|
|
20084 Butée de position intermédiaire, pour module 20064-019
|
|
20084 Butée de position intermédiaire, pour module 20064-029
|
|
20100 Modules de préhension, Pince parallèle
|
|
20200 Modules portiques pneumatiques, à guidage sur rail
|
|
20200 Modules portiques pneumatiques, à guidage cylindrique
|
|
20240 Douilles de centrage
|
|
20900 Détecteur de proximité inductif, Type de corps rond
|
|
20905 Détecteur de proximité inductif, Type de corps rectangulaire
|
|
20910 Détecteur de proximité inductif, à corps fileté
|
|
20950 Connecteur, à bornes à vis
|
|
20955 Connecteur, à bornes à vis confectionnable
|
|
| |
CAO |
| |
Etau 5 axes |
| |
Gamme Maintenance |
| |
Tables de Soudage |
| |
Contrôle |
| |
Outillage de production |
| |
Education Nationale |
| |
Demande de catalogue |
| |
Demande de prix |
 |
| |
NORELEM 5 rue des Libellules 10280 Fontaine-Les-Grès FRANCE
Tél:(33) 03 25 71 89 30 Fax:(33) 03 25 71 89 40
E-mail
|
 |
| |
20050 Unités de déplacement pneumatiques à guidage sur rail |
|
PDF
|
|
Matière:
Corps : aluminium haute résistance. Système de butée : acier.
Finition:
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Nota:
Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 ?m), sec, huile ou non huilé. Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d‘adaptation grâce au système de centrage précis (douilles de centrage 20240). Les butées de fin de course sont réglables.
Précision de répétition ±0,01 mm.
Accessoire:
Amortisseur,détecteur de proximité connecteur voir tableau.
Renseignement Technique:
Télécharger Page 1
|
|

|
| Spécifications |
|
Référence
|
Taille
|
C Course
|
A
|
A1
|
A2
|
A3
|
A4
|
B
|
B1
|
D
|
D1
|
D2
|
D3
|
E
|
H
|
H1
|
H2
|
CAO
|
Accessoires
|
Disponibilité |
|
20050-4010
|
4 |
10 |
21 |
21 |
27,5 |
12 |
12,5 |
42 |
57 |
7 |
4,2 |
M4 |
M8x1 |
32 |
68 |
10 |
10 |
 |
 |
 |
|
20050-4025
|
4 |
25 |
21 |
39 |
27,5 |
12 |
12,5 |
42 |
57 |
7 |
4,2 |
M4 |
M8x1 |
32 |
86 |
10 |
10 |
 |
 |
 |
|
20050-6025
|
6 |
25 |
30 |
38 |
38 |
17,5 |
14 |
60 |
78 |
10 |
6,4 |
M6 |
M14x1 |
48 |
104 |
12 |
12 |
 |
 |
 |
|
20050-6050
|
6 |
50 |
30 |
63 |
38 |
17,5 |
14 |
60 |
78 |
10 |
6,4 |
M6 |
M14x1 |
48 |
129 |
12 |
12 |
 |
 |
 |
|
| Spécifications |
|
Référence
|
Taille
|
P
|
P1
|
P2
|
T
|
T1
|
Force de piston à 6 bar (N)
|
Force de rappel à 6 bar (N)
|
Cylindre-Ø
|
Consommation d'air par cycle à 6 bar (ccm)
|
CAO
|
Accessoires
|
Disponibilité |
|
20050-4010
|
4 |
5 |
12 |
16 |
1,6 |
6 |
80 |
55 |
16 |
3,7 |
 |
 |
 |
|
20050-4025
|
4 |
5 |
12 |
16 |
1,6 |
6 |
80 |
55 |
16 |
9,3 |
 |
 |
 |
|
20050-6025
|
6 |
6 |
16 |
18 |
2,1 |
9 |
185 |
175 |
25 |
23,8 |
 |
 |
 |
|
20050-6050
|
6 |
6 |
16 |
18 |
2,1 |
9 |
185 |
175 |
25 |
47,7 |
 |
 |
 |
|
| Spécifications |
|
Référence
|
Taille
|
M1 Nm
|
M2 Nm
|
M3 Nm
|
S1
|
S2
|
S3
|
Charge de base dynamique N
|
Charge de base statique N
|
Poids env. kg
|
CAO
|
Accessoires
|
Disponibilité |
|
20050-4010
|
4 |
12,5 |
12,5 |
13,5 |
19 + Course C/2 |
10 |
16,5 |
1435 |
1435 |
0,500 |
 |
 |
 |
|
20050-4025
|
4 |
15 |
15 |
18 |
26 + Course C/2 |
10 |
16,5 |
1640 |
1640 |
0,740 |
 |
 |
 |
|
20050-6025
|
6 |
33 |
33 |
56 |
33 + Course C/2 |
11 |
17 |
2600 |
2600 |
1,140 |
 |
 |
 |
|
20050-6050
|
6 |
33 |
33 |
56 |
45 + Course C/2 |
11 |
17 |
2600 |
2600 |
1,320 |
 |
 |
 |
|
|
|
|